Naar alle persinformatie

Actieve redundantiemodulen voor preventieve functiebewaking

15.06.2017

QUINT SINGLE ORING  

Actieve redundantiemodulen voor maximale beschikbaarheid van de installatie

(4968) Verhoog de beschikbaarheid van uw installatie met de actieve redundantiemodulen uit de voedingenfamilie QUINT.

Gebruik de nieuwe modulen SINGLE ORING voor de ontkoppeling en maak de leiding gescheiden tot aan de belasting. In combinatie met de nieuwe voedingen QUINT POWER wordt het redundante systeem volledig bewaakt. Voor een preventieve functiebewaking informeert het redundantiemoduul u over de uitgangsspanningen van de voedingen, over defecten in de bedrading en het ontkoppelingssegment alsmede over de actuele belastingsstroom. Kritische bedrijfstoestanden worden daardoor vroegtijdig herkend. Bespaar tot 70 procent energie door de modulen SINGLE ORING en de actieve ontkoppeling met MOSFET toe te passen. De modulen zijn met 40 A geschikt voor gelijkspanningen van 12 tot 24 V. Ze hebben een smalle bouwvorm van 32 mm en zijn geschikt voor de montagerail. Door het brede temperatuurbereik van -40 tot +70 °C zijn ze geschikt voor industriële toepassingen. Het redundantiemoduul met beschermende laklaag (plus-variant) zorgt bovendien ook onder extreme omgevingsomstandigheden zoals stof, vuil, corrosieve gassen en 100 % luchtvochtigheid voor een maximale beschikbaarheid van uw installaties. Door de OVP (Over Voltage Protection) worden optredende overspanningen op 30 V DC begrensd om daaropvolgende verbruikers tegen overspanningen te beschermen.

 


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20