Naar alle persinformatie

Veilig werken in fotovoltaïsche installaties

15.04.2016

Intelligente afschakeling voor fotovoltaïsche panelen SOLARCHECK RSD  

Veilig werken in fotovoltaïsche installaties met SOLARCHECK RSD

(4815) De nieuwe intelligente afschakeling voor fotovoltaïsche panelen SOLARCHECK RSD van Phoenix Contact brengt fotovoltaïsche dakinstallaties automatisch in een veilige toestand.

Personen zijn tijdens de installatie, het onderhoud of in gevaarlijke situaties beschermd tegen levensgevaarlijke elektronische schokken. Fotovoltaïsche dakinstallaties kunnen gelijkspanningen tot wel 1000 V opwekken en laten zich aan DC-zijde niet eenvoudig vrijschakelen. Dit levert een groot gevaar op als de installatie beschadigd is en er personen mee aan het werk zijn. De paneelafschakeling analyseert de stroom- en spanningsverhoudingen aan de DC-zijde van de installatie. Afwijkingen van de normale toestand of het uitschakelen van de omvormer leiden tot een automatische afschakeling van fotovoltaïsche panelen. De installatie herstart automatisch zodra er sprake is van een veilige en technisch probleemloze omgeving. Deze door Phoenix Contact ontwikkelde en gepatenteerde Auto Rapid Shutdown-technologie is betrouwbaarder en sneller dan welke menselijke inschatting of handmatig ingrijpen dan ook.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20