Naar alle persinformatie

Glasvezel-Ethernet-overdracht met slechts één vezel

29.08.2019

SFP-modulen met WDM-technologie  

De SFP-modulen maken Ethernet-communicatie met slechts één vezel mogelijk

(4823) Het productenprogramma SFP-modulen voor Managed Switches is nu uitgebreid met WDM-varianten (Wavelength Division Multiplex) voor 100 Mbit/s en 1000 Mbit/s.

De dataoverdracht bij de nieuwe modulen verloopt daarmee via slechts één lichtgeleidervezel. De WDM-technologie maakt het tegelijkertijd verzenden en ontvangen, een biderectionele dataoverdracht dus, op een singlemode-vezel mogelijk. De overdrachtskwaliteit en bandbreedte worden daarbij niet beperkt. De technologie wordt vaak toegepast bij roterende toepassingen zoals draaitafelmachines of windturbines. Switches en andere netwerkcomponenten kunnen zo economisch en betrouwbaar via optische draaiverbindingen met slechts één vezel worden geïntegreerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20