Naar alle persinformatie

Faceplate visualisering voor eenvoudige switch-diagnose

29.08.2019

HMI-faceplates  

HMI-faceplate voor net- en redundantiediagnose

(4806) Voor de Advanced Managed Switches uit de productfamilie FL Switch 7000 van Phoenix Contact zijn nu HMI-faceplates voor een eenvoudige diagnose en configuratie in het veld beschikbaar.

De switches ondersteunen in EtherNet/IP-omgevingen het Device-Level-Ring-protocol (DLR) voor vrijwel schokvrije omschakeltijden van minder dan drie milliseconden, alsmede het Common Industrial Protocol (CIP). Met de HMI-faceplates kan via bedieningssystemen in EtherNet/IP-netten toegang tot belangrijke diagnose-informatie van het netwerk worden verkregen en kunnen in het veld poortspecifieke configuraties worden uitgevoerd. Dankzij het voorgeprogrammeerde gebruik van CIP-informatie is de inbedrijfstelling zonder programmeerwerkzaamheden mogelijk. De HMI-faceplates maken o.a. de onmiddellijke herkenning van wijzigingen in het machinenet mogelijk, zoals een verbindingsonderbreking bij een poort, uitval van een voeding of activering van het DLR-redundatiemechanisme. De gebruiker kan daardoor in geval van een storing snel handelen en de desbetreffende onderhoudswerkzaamheden doorvoeren. De faceplatebestanden alsmede een quickstart kunnen van de artikeldetailpagina's van de switches worden gedownload.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20