Naar alle persinformatie

Overspanningsbeveiliging voor led-verlichtingen

30.08.2019

Overspanningsbeveiliging voor led-toepassingen  

Overspanningsbeveiliging voor led-toepassingen

De nieuwe overspanningsbeveiligingsmodulen voor led-toepassingen voorkomen beschadiging van de gevoelige voorschakelapparaten bij overbelasting.

Ze kunnen zowel in de aansluitbox in de mast als direct in de lamp voor het voorschakelapparaat worden geïnstalleerd. Door de verhoogde isolatie is gebruik in led-toepassingen met beschermklasse II zonder voorbehoud mogelijk. Voor geaarde systemen is een beveiligingsmoduul met PE-aansluiting leverbaar. De status van de beveiligingsmodulen wordt direct op het apparaat gesignaleerd. Via de L-aansluiting kan de signalering aan de lamp worden doorgegeven. Is het afschakelmechanisme van de overspanningsbeveiliging als gevolg van overspanning geactiveerd, dan wordt de lamp eveneens afgeschakeld. Dit vereenvoudigt servicewerkzaamheden en routinecontroles van de overspanningsbeveiligingsmodulen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20