Naar alle persinformatie

Intelligent Ethernet-extendersysteem

15.04.2016

Ethernet-extendersysteem  

Ethernet-extendersysteem voor uitgestrekte IP-netwerken

(4832) Met het Ethernet-extendersysteem van Phoenix Contact kunnen Managed en Unmanaged Extenders nu met een afstand van max. 20 kilometer eenvoudig door plug-and-play worden verbonden.

Deze combinatie maakt diagnose van alle deelnemers en trajecten via IP en een bijzonder economische koppeling van uitgestrekte IP-netwerken mogelijk. Nu al wordt door toepassing van de Unmanaged Ethernet-extenders IP-communicatie in uitgestrekte Ethernet-netwerken mogelijk gemaakt. Voor de koppeling worden reeds aanwezige koperen tweedraadsleidingen gebruikt. De automatische herkenning van de topologie en overdrachtssnelheid bespaart tijd en geld bij de inbedrijfstelling. Een ander groot voordeel van het systeem is dat het probleemloos tijdens bedrijf kan worden uitgebreid en niet alleen point-to-point- en lijntopologieën mogelijk maakt. Juist in applicaties van grote omvang waarin een hoge betrouwbaarheid belangrijk is, zorgt de redundante ringfunctie voor een storingvrije werking van de IP-communicatie. Door de Managed Ethernet-extender kunnen nu ook de Unmanaged Extenders centraal via IP worden gediagnosticeerd. Het systeem reageert zodoende niet alleen op veranderde randvoorwaarden, maar het waarschuwt ook bij onverwachte gebeurtenissen zoals een trajectverzwakking.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20