Naar alle persinformatie

Ruimte- en tijdbesparend aansluiten van sensoren

09.03.2020

Initiator-/actorklemmen PTIO  

Ruimtebesparende bekabeling van initiatoren en actoren op een bouwbreedte van slechts 3,5 mm

De nieuwe, slechts 3,5 mm brede initiator-/actorklemmen PTIO 1,5 van Phoenix Contact zijn bijzonder geschikt voor de bekabeling van uw moderne machinebesturingen. Deze bieden u de mogelijkheid om sensoren met twee signaaluitgangen ruimtebesparend aan te sluiten.

Alle bipolaire sensoren, inclusief PE, worden bekabeld op slechts één klem. Door de Push-in-directe insteekveerdruktechniek gaat het bij de PTIO-klemmen bovendien om een tijdbesparende aderaansluiting zonder gereedschap.

Met voedingsklemmen met dezelfde contouren vindt de flexibele voeding plaats. Met behulp van bruggen verdeelt u het plus-/minpotentiaal en reduceert u de bekabelingstijd aanzienlijk. Een uniforme markering van alle niveaus biedt een goede overzichtelijkheid. Met het standaardtoebehoren van het aansluitklemmensysteem Clipline complete vermindert u bovendien de voorraadkosten.