Naar alle persinformatie

Nieuwe basiselementen voor ME-IO-behuizingen

03.02.2020

Nieuwe basiselementen voor ME-IO-behuizingen  

Nieuwe basiselementen voor ME-IO-behuizingen

(5009) Phoenix Contact breidt het aansluittechniekprogramma voor elektronicabehuizingen van de serie ME-IO uit:

De nieuwe voor THR-solderen geschikte printplaat-basiselementen van hittebestendige kunststof LCP zijn speciaal geschikt voor integratie in het SMT-proces. De basiselementen in de rastermaten 3,45 mm en 5,0 mm bieden twee of drie steekplaatsen voor printconnectoren in de rastermaten 1,5 mm en 2,5 mm. Daarmee zijn nu voor de vier- en zespolige connectoren volledig gemonteerde basiselementen voor het reflow-soldeerproces, alsmede volledig en deels gemonteerde uitvoeringen voor het golfsolderen leverbaar. De nieuwe printplaat-basiselementen zijn geschikt voor stromen tot 8 A en spanningen tot 320 V.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20