Naar alle persinformatie

Nieuwe security-router met maritieme toelatingen

15.06.2016

Security-appliance FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M  

Security-appliance met maritieme toelatingen

(4861) De router FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M is door de hoge veiligheid en geringe stooremissie de optimale security-appliance voor de hoge eisen in de scheepsautomatisering alsmede voor onshore- en offshore-installaties.

Voor het apparaat zijn alle toelatingen van de belangrijke classificatie-organisaties verkregen. Een bijzonder voorbeeld voor de toepassing in de scheepsbouw is de toekenning van het BSH-certificaat met kompastest. Dankzij dit certificaat is het toegestaan het apparaat op slechts enkele centimeters afstand van gevoelige magnetische kompassen te installeren. Bovendien is het apparaat geschikt voor een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C. Daardoor kan de router ook worden toegepast in de ruwe omgeving van een machinekamer.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20