Naar alle persinformatie

Stroommeettechniek eenvoudig naderhand integreren

15.01.2018

Naderhand te monteren stroomtransformatoren PACT RCP  

Snel geïnstalleerd met zeer weinig benodigde ruimte: PACT RCP-stroomtransformator

De stroomtransformatoren PACT RCP van Phoenix Contact voor montage naderhand bieden een tijd- en ruimtebesparend alternatief voor de ombouwtransformator.

Door de snelle installatie zonder het demonteren van installatiedelen worden dure stilstandtijden tot een minimum gereduceerd. Het meetsysteem bestaat uit een Rogowski-spoel en een erachter geschakelde meetwaardeomvormer. De flexibele meetspoel kan ook bij weinig beschikbare ruimte eenvoudig om de ader worden aangebracht. In tegenstelling tot ombouwtransformatoren zijn afmetingen en gewicht van de spoel onafhankelijk van de stroomsterkte. Met slechts één handzaam spoeltype worden wisselstromen tot 4000 A geregistreerd. Er kunnen geen gevaarlijke open spanningen optreden die de omvormer zouden kunnen beschadigen of een gevaar voor personen zouden kunnen vormen. De meetwaardeomvormer vormt het uitgangssignaal van de Rogowski-spoel om tot een typische secundaire stroom voor verdere verwerking zoals die ook door een standaard stroomtransformator wordt geleverd. De signalen worden fasenauwkeurig afgegeven over een frequentiebereik van 10 tot 5000 Hz.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie