Naar alle persinformatie

Multipoint-multiplexer voor procestoepassingen

30.08.2019

Multipoint-multiplexer voor RS-485-bussystemen  

Eenvoudige I/O-mapping met duimwiel in RS-485-bussystemen

Het nieuwe RS-485-kopstation van Phoenix Contact biedt samen met de I/O-modulen van het draadloze systeem Radioline een multiplexersysteem dat speciaal voor procestoepassingen geschikt is.

De adressering van de kopmodulen en de eenvoudige I/O-mapping van de uitbreidingsmodulen gebeuren net als bij het draadloze systeem Radioline snel en ongecompliceerd door middel van duimwieltjes aan de voorzijde. Zo kunnen I/O-signalen zonder programmering en softwareconfiguratie in een RS-485-bussysteem worden verdeeld. Naast toepassing via een tweedraads RS-485-buskabel met max. 99 stations kunnen de nieuwe RS-485-stations ook het draadloze systeem Radioline aanvullen, zodat een mediumoverstijgende I/O-mapping mogelijk is. Als alternatief hiervoor kunnen de stations in de stand-alone-modus op een Modbus/RTU-master worden ingezet en zodoende direct met een besturing worden gekoppeld. Voor robuuste industriële toepassingen in permanent bedrijf zijn de I/O-uitbreidingsmodulen uit de productfamilie Radioline zeer geschikt door galvanische kanaalscheiding en een breed temperatuurbereik van -40 bis +70 °C. Bovendien biedt het systeem een omvangrijk toelatingenpakket met ATEX-, IECEx- en UL-toelatingen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20