Naar alle persinformatie

Seriële converters en repeaters voor -40 tot +70 °C

29.08.2019

Interfaceconverters en -repeaters voor RS-232, RS-422 en RS-485  

De converters en repeaters PSM-ME hebben nu een uitgebreid temperatuurbereik

De beproefde interfaceconverters en -repeaters uit de productfamilie PSM-ME zijn nu leverbaar met een uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +70 °C.

De protocoltransparante converters zetten de zwakke RS-232-interface om in een RS-422/485-interface. Daarmee worden storingvrije overdrachten tot 1200 m mogelijk. Om het prestatievermogen van bussystemen te verhogen, bieden de RS-485-repeaters een signaalversterking en potentiaalsegmentering voor grotere overdrachtsbereiken en meer betrouwbaarheid. De modulen maken zodoende het koppelen van verschillende systemen mogelijk bij toepassing van een beproefde periferie. Daarbij beschermt de galvanische scheiding de componenten tegen gevaarlijke potentiaalvereffeningsstromen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20