Naar alle persinformatie

Parametreerbare voeding voor maximale beschikbaarheid van installaties

15.04.2016

De voedingen kunnen via NFC specifiek worden geparametreerd  

De voedingen kunnen via NFC specifiek worden geparametreerd

(4814) Phoenix Contact biedt nu met QUINT POWER 's werelds eerste adaptieve voeding aan, die op verzoek ook vooringesteld kan worden geleverd.

Meldniveaus en karakteristieken kunnen daarbij via de geïntegreerde NFC-interface draadloos per smartphone of tablet worden geconfigureerd. De geïntegreerde Selective Fuse Breaking-technologie (SFB) levert gedurende max. 15 milliseconden het zesvoudige van de nominale stroom en zorgt er zodoende voor dat standaard installatieautomaten selectief worden aangesproken. Parallel aangesloten verbruikers blijven functioneren. Voor een installatie-uitbreiding staat de statische boost met tot 125 procent van de nominale stroom permanent ter beschikking. Daarnaast levert de dynamische boost gedurende max. vijf seconden tot 200 procent van de nominale stroom voor het opstarten van zware belastingen. De uitgebreide preventieve functiebewaking meldt installatie-specifieke, kritische bedrijfstoestanden vroegtijdig, nog voor er een storing optreedt. De 1- en 3-fase 24 V-voedingen bieden door de geïntegreerde gasafleider een hoge stoorvastheid alsmede een netuitval-overbruggingstijd van meer dan 20 milliseconden.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie