Naar alle persinformatie

Hulpsysteem voor het op gegevens gebaseerde montageproces van klemmenstroken

09.03.2020

Hulpsysteem MOUNT assist  

Hulpsysteem MOUNT assist voor de montage van klemmenstroken

Het hulpsysteem Mount Assist uit de productfamilie ClipX van Phoenix Contact gebruikt de Pick-by-Light-technologie en stelt u zo in staat om u te concentreren op werkzaamheden met toegevoegde waarde zonder de vrijheden van de uitvoering van het werk te beperken.

Op deze manier ondersteunt het systeem medewerkers bij het verkrijgen en monteren van het onderdeel.

Het monteren van klemmenstroken is een intensief proces met een hoog aandeel aan toegevoegde waarde in de schakelkastbouw, die wordt gekenmerkt door stijgende kostendruk en de vraag naar kortere leveringstijden. Een montagehulpsysteem helpt u om fouten alsmede zoek- en wachttijden te verminderen.

De digitale kern van de Pick-by-Light-technologie heeft een koppeling met de engineering-tool Project complete. Daardoor is de gegevensstroom uit de engineering direct naar de productie gewaarborgd. De productfamilie ClipX is onderdeel van de systeemoplossing Complete Line voor de schakelkast.