Naar alle persinformatie

Thermische printer voor mobiele toepassingen ter plaatse

15.04.2016

Mobiele thermische printer  

De THERMOMARK PRIME is zowel geschikt voor stationaire toepassingen als voor mobiele toepassingen ter plaatse

(4842) De mobiele thermische printer THERMOMARK PRIME bedrukt in kaart- en matformaat precies op de plek waar de codering nodig is.

Uitgerust met een heroplaadbare krachtige accu en volledig geïntegreerde coderingssoftware is het printsysteem niet alleen geschikt voor stationair gebruik, maar is het juist ook optimaal voor mobiele toepassing direct op de locatie. Via een multitouch-display kunt u de printgegevens direct invoeren. Bovendien staat u een interface ter beschikking voor het doorgeven van printprojecten. De automatische materiaalherkenning controleert de gebruikte componenten en voorkomt zo misdrukken. Het verwisselen van het druklint gebeurt in een handomdraai en kost u niet meer dan 10 seconden.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20