Naar alle persinformatie

Nieuwe printconnectoren in miniatuurformaat

15.05.2016

Miniatuur-printconnectoren met vergrendelingslippen aan de zijkant  

Stabiel vergrendelen: printconnectoren uit de serie PTSM

(4849) Phoenix Contact breidt de productserie PTSM voor led-toepassingen uit.

De nieuwe printconnectoren PTSM 0,5/.. PL zijn voorzien van 2 vergrendelingshevels en maken zo een stabiele vergrendeling in het tegendeel mogelijk. In combinatie met de nieuwe geïnverteerde printconnectoren als contra-connector uit dezelfde serie, zijn de miniatuurconnectoren vooral geschikt als compacte wire-to-wire-verbinding. De witte connectoren hebben een 2,5 mm-raster en zijn geschikt voor stromen tot 6 A per pool en spanningen tot 320 V. Dankzij de comfortabele push-in-aansluittechniek kunnen aders met doorsneden van 0,14 mm² tot 0,75 mm² snel en betrouwbaar worden aangesloten. Door de compacte en vlakke bouwvorm is de gehele productserie PTSM bij uitstek geschikt voor led-toepassingen. Het programma omvat printconnectoren en -klemmen voor wire-to-board alsmede board-to-board- en wire-to-wire-verbindingen. Er zijn voor verschillende toepassingsgebieden uitvoeringen in zwart en wit leverbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20