Naar alle persinformatie

Overspanningsbeveiliging eenvoudig uitgelegd

30.08.2019

Iemand die aan de PC zit en een e-learning-module bekijkt  

E-learning van Phoenix Contact

Ter gelegenheid van de introductie van het nieuwe overspanningsbeveiligingsprogramma met Safe Energy Control Technology (SEC) heeft Phoenix Contact de interactieve leermodules geactualiseerd.

Met deze leermodules wordt de gebruiker snel en begrijpelijk kennis over complexe thema's bijgebracht. Tot de nieuw bewerkte modules in de categorie Overspanningsbeveiliging behoren:

  • Overspanningsbeveiliging – tot de essentie teruggebracht
  • Basisprincipes van overspanningsbeveiliging deel 1 en 2
  • Overspanningsbeveiliging voor de gebouweninstallatie
  • Filtertechniek

alsmede de leermodule over het bliksemstroom-meetsysteem LM-S in de categorie Monitoring.

De leermodules alsmede vele andere e-learning-content zijn op de website van Phoenix Contact onder Service en Support of via onderstaande link direct oproepbaar.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20