Naar alle persinformatie

Verticale Push-in-aansluiting voor toepassingen met beperkte ruimte

29.08.2019

PTV-aansluitklemmen  

Push-in-aansluitklemmen met aderaansluiting aan de zijkant

(5126) Nieuw bij Phoenix Contact is de aansluitklem-serie PTV met aderaansluiting aan de zijkant. Deze zorgt bij toepassingen met beperkte ruimte voor overzichtelijkere bekabeling zonder buigradii.

De ader- en aansluitcodering wordt duidelijker zichtbaar. Phoenix Contact heeft in deze serie doorgangs-, driedraads- en vierdraadsklemmen. Op elke klem heeft u de mogelijkheid om door te verbinden en te controleren. Verder zijn scheidings- en messcheidingsklemmen beschikbaar. Alle klemmen zijn beschikbaar tot een doorsnede van 4 mm². Door de Push-in-directe insteekveerdruktechniek gaat het bij de PTV-aansluitklemmen om een tijdbesparende aderaansluiting. Het aansluitprincipe en de adergeleiding zijn zelfverklarend. Verlaag uw logistieke kosten door het gebruik van het CLIPLINE complete-standaardtoebehoren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20