Naar alle persinformatie

Robuuste voeding met 40 A voor lastige omgevingsomstandigheden

15.02.2017

Voeding TRIO POWER met 40 A  

TRIO POWER: 40 A-voeding voor meer vermogen

(4914) Zorg met de nieuwe varianten van de voedingsfamilie TRIO POWER van Phoenix Contact ook onder ongunstige omgevingsomstandigheden voor een betrouwbare voeding van uw verbruikers.

De nieuwe 40 A-voeding is net als de voorgaande voedingen elektrisch en mechanisch zeer robuust. Een hoge beschikbaarheid heeft voor alle machines en installaties de hoogste prioriteit. De TRIO POWER-voeding biedt daarom de dynamische boost, die met 60 A en dus 150 procent van de nominale stroom gedurende vijf seconden ook moeilijke belastingen start. Het robuuste design met een hoge spanningsvastheid, de hoge MTBF-waarden (Mean Time Between Failure) van meer dan een miljoen uur alsmede de actieve functiebewaking met DC-OK-led en potentiaalvrij signaalcontact zorgen voor een betrouwbare voeding van alle aangesloten 24 V DC-verbruikers. Het zonder gereedschap bekabelen met push-in-aansluiting bespaart tijd tijdens het installeren. Met een bouwbreedte van slechts 110 mm zorgt de 3-fase 40 A-voeding voor ruimte in de schakelkast. Het brede temperatuurgebied van -25 °C – 70 °C staat garant voor een hoge mate van flexibiliteit met betrekking tot het gebruik. Zowel het brede ingangsspanningsgebied van 320 - 575 V AC en het uitgebreide goedkeuringspakket maken de voeding geschikt voor gebruik over de hele wereld.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20