Naar alle persinformatie

Panel-PC in beschermklasse IP65 met nieuwe generatie processor

29.08.2019

Panel-PC IP65  

Robuuste Panel-PC's in IP65 met Baytrail-processor

(4833) Phoenix Contact past vanaf nu in de Panel-PC-productfamilie VMT 7000 de nieuwe generatie processoren uit de Intel® Atom™ E3800-serie toe.

De Panel-PC's zijn voorzien van de Intel® Atom™ E3827 1,75 GHz, een combinatie van een hooggeïntegreerde chipset en een stroombesparende processor. Het geringere stroomverbruik is ook merkbaar in de lage warmteontwikkeling, zodat de Panel-PC geschikt is voor een compleet ventilatorloos design. De gebruiker heeft zo een volwaardige industriële PC met een voor de industrie geschikt touchdisplay en alle relevante interfaces tot zijn beschikking, die ook in ruwe industriële omgevingen jarenlang als energie-efficiënte bedieningsunit direct bij de machine kan worden toegepast. De Panel-PC's worden gekenmerkt door een fraai vormgegeven behuizing van solide spuitgietaluminium. Door de rondom volgens beschermingsgraad IP65 stofdichte en waterbestendige behuizing zijn de Panel-PC's weersbestendig en ongevoelig voor vocht. Bovendien kunnen de Panel-PC's in extreme temperatuurbereiken van -20 °C tot +55 °C worden toegepast, wat bijv. toepassing in kraanapplicaties of op heftrucks mogelijk maakt.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20