Naar alle persinformatie

Uitgebreide configuratiemogelijkheden voor Panel-PC Embeddedline

29.08.2019

Panel-PC uit de Embeddedline-familie  

Panel-PC's met multitouch-functionaliteit uit de Embeddedline-familie

(4834) Phoenix Contact voorziet zijn Panel-PC's Embeddedline van nieuwe functies en zorgt daardoor voor nog meer flexibiliteit.

De gebruiker heeft nu de keuze tussen de Intel® Atom™ E3845 Quad-Core en een E3827 Dual-Core-processor, waardoor een breder temperatuurbereik wordt afgedekt. Bovendien kan de industriële PC worden voorzien van een robuuste 2,5“ SSD tot 240 GB. Voor wie kiest voor een standaard besturingssysteem, staat Windows 7 Professional ter beschikking. De Panel-PC's uit de Embeddedline-familie in beschermingsgraad IP65 (front) met multitouch-bediening en displays van 7“ tot 18,5“ combineren een aantrekkelijk design met krachtige techniek. Voorzien van krachtige processors uit de Intel© Atom E3800-serie (Baytrail) en Intel© HD-Graphics zijn ze vooral geschikt voor toepassingen in de procesvisualisering. Het geringe stroomverbruik en het volledig ventilatorloze ontwerp zorgen voor energie-efficiënt, duurzaam en onderhoudsvriendelijk bedienen en visualiseren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20