Naar alle persinformatie

Intelligente UPS communiceert nu ook met hogere besturingen

29.08.2019

Integratie van de UPS-oplossing in een Ethernet-netwerk via COM-server  

Integratie van de UPS-oplossing in een Ethernet-netwerk via COM-server

De IQ-technologie maakt de QUINT UPS-IQ tot de intelligente UPS voor de montagerail en maximaliseert de beschikbaarheid van uw installatie. Met de nieuwe datakabel bent u nu ook in staat het UPS-moduul in uw automatiseringstoepassing te integreren.

De door de QUINT UPS-IQ beschikbaar gestelde informatie kan bijvoorbeeld via Ethernet aan hogere besturingen worden doorgegeven of direct in besturingsoplossingen van Phoenix Contact worden geïmplementeerd. Daar staan de waarden van de besturingslogica ter beschikking, zodat de installatie in bepaalde situaties, bijvoorbeeld bij een netuitval, kan reageren met een programmaroutine.

Zodoende hebt u de mogelijkheid de statusinformatie van de UPS centraal te bundelen en geautomatiseerde maatregelen af te leiden die perfect op uw installatie zijn afgestemd.

 


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20