Naar alle persinformatie

Compacte spliceboxen voor toekomstgerichte dataoverdracht

15.08.2018

Compacte spliceboxen voor een toekomstbestendige dataoverdacht  

Compacte spliceboxen voor een toekomstgerichte dataoverdracht

(5006) Nieuwe spliceboxen vullen het lichtgeleiderprogramma van Phoenix Contact aan. De spliceboxen uit de serie FDX 20 staan voor een langdurig betrouwbare realtime-dataoverdracht.

De compacte en uniforme spliceboxen hebben een royale binnenruimte voor een betrouwbare aansluiting van lichtgeleiderkabels. Ze zijn leverbaar in aansluitvarianten met 6 x ST-duplex-, 6 x SC-duplex-, 6 x E-2000®- (LSH) of 12 x LC-duplex-aansluitingen. De gepatenteerde pigtail-ruimte binnenin maakt een comfortabele splicing van de lichtgeleiderkabels mogelijk met een geringe en toch veilige buigradius.
 
De voor splicing voorbereide confectionering reduceert de montagetijd aanzienlijk en dankzij de intuïtieve bediening vanaf de voorzijde en het uniforme productdesign verbeteren de spliceboxen de overzichtelijkheid in de schakelkast.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20