Naar alle persinformatie

Storingvrijheid voor uw Ethernet-toepassingen met M12-aansluittechniek

30.08.2019

Ethernet-scheidingsmoduul FL ISOLATOR 100-M12  

Galvanische scheiding voor Ethernet-netwerken – nu ook met M12-aansluittechniek

De nieuwe FL ISOLATOR 100-M12 biedt u een betrouwbare beveiliging bij potentiaalverschillen. Het robuuste galvanische scheidingsmoduul voor Ethernet-netwerken is voor de toepassing onder ruwe omstandigheden in de industrie en voor spoorwegtoepassingen bedoeld.

De FL ISOLATOR 100-M12 dient ter beveiliging van industriële Ethernet-netwerkcomponenten. Kopergebonden Ethernet-deelnemers worden zo betrouwbaar door de galvanische scheiding tegen potentiaalverschillen en overspanningen tot 4 kV beveiligd. Tevens wordt de storingvrijheid onder industriële omstandigheden bij overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s aanmerkelijk verbeterd.

Het toepassingsgebied van de FL ISOLATOR 100-M12 omvat alle industriële Ethernet-toepassingen met M12-aansluittechniek. Het moduul wordt eenvoudig per wandmontage voor de te beveiligen netwerkdeelnemer of het te beveiligen segment geïnstalleerd. Een voeding is niet nodig. Zodoende maakt het moduul onze productfamilie van de Ethernet-scheidingsmodulen compleet.

In spoorrijtuigen kunnen tussen afzonderlijke treinsegmenten grote potentiaalverschillen optreden. De FL ISOLATOR 100-M12 zorgt voor een veilige galvanische scheiding van de datakabels en de kabelafscherming. Samen met de norm EN 50155 voldoet het moduul zodoende aan alle voorwaarden voor toepassing in rollend railverkeer.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie