Naar alle persinformatie

Nieuwe seriële apparaatservers en gateways

15.05.2017

Seriële apparaatservers en gateways  

Multiport-apparaatservers en protocolconverters

(4955) Met de nieuwe productfamilie apparaatservers en gateways wordt de integratie van seriële apparaten in Ethernet-gebaseerde automatiseringsnetwerken vereenvoudigd.

De toenemende digitalisering en netwerkkoppeling van productie-installaties vraagt om een veilige overdracht van gegevens. Hiertoe is in alle apparaten een 256-bits AES-datacodering geïmplementeerd. Naast de transparante omzetting van seriële ASCII naar Ethernet-telegrammen omvat het programma nu ook gateways voor de integratie van seriële apparaten in industriële Ethernet-protocollen zoals Modbus/TCP of EtherNet/IP. Met het nieuwe apparaatserver- en gateway-productenprogramma kunt u bestaande installaties met seriële deelnemers in het Ethernet en internet integreren en zodoende ombouwen tot voor Industrie 4.0 geschikte machines, zonder uw installatieconcepten aan te passen of niet langer te gebruiken.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20