Naar alle persinformatie

Het kleinste ODP-remote-communicatiestation ter wereld

30.08.2019

Draadloos moduul TC Mobile I/O X300  

Buitenstations op afstand via het mobiele telecomnetwerk bewaken met TC Mobile

Het nieuwe draadloze moduul TC Mobile I/O X300 van Phoenix Contact is het kleinste ODP-remote-communicatiestation ter wereld.

Via het mobiele communicatienetwerk bewaakt het eenvoudig en betrouwbaar zowel analoge als digitale signalen van buitenstations op afstand. Relais kunnen op afstand worden geschakeld. Door de geïntegreerde kalender kunnen bovendien de schakeltijden van de relais afzonderlijk worden bepaald. De bewaking van installaties met buitenstations wordt geoptimaliseerd, doordat het draadloze moduul als ODP-remote-communicatiestation via het mobiele GPRS-netwerk continu met een ODP-server communiceert. Daarbij kunnen online-waarden alsmede historische data en alarmen – ook met tijdstempel – via het internet aan een centrale worden doorgegeven. Daar worden de meetwaarden verwerkt en opgeslagen. Alle centrale en belangrijke functies worden door de centrale opgezet. De ODP-server zorgt voor een open communicatie tussen het meldsysteem en de centrale. het draadloze moduul is zodoende een eenvoudig en voordelig alternatief voor de bewaking en besturing van processen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20