Naar alle persinformatie

Robuuste RJ45-modulen voor industriële toepassingen

13.01.2017

Robuuste RJ45-modulen voor industriële toepassingen  

Nieuwe RJ45-busmodulen in compact design.

(4911) Phoenix Contact presenteert nieuwe RJ45-busmodulen in compact industrieel design.

Varianten voor de railmontage alsmede voor integratie in bestaande aanbouwramen bieden u een groot aantal toepassingsmogelijkheden. De busmodulen zijn geschikt als koppelingsmoduul tussen twee RJ45-connectoren alsmede voor de directe aansluiting van massieve en soepele aders (AWG26 … 24). Alle uitvoeringen zijn geschikt voor 10GBASE-T-applicaties, bieden dus mogelijkheid tot datasnelheden van max. 10 Gbit/s via bekabelingstrajecten van 55 meter bij koppelmodulen volgens CAT6 tot 100 meter bij kabelaansluitmodulen volgens CAT6A.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20