Naar alle persinformatie

Compacte patchpanels voor RJ45-modulen

15.09.2017

Compacte 19  

Compacte 19"-patchpanels voor RJ45

(4944) De nieuwe 19"-patchpanels van Phoenix Contact bieden een hoge pakkingsdichtheid tot wel 24 RJ45-aansluitmodulen op één hoogte-eenheid (HE).

Daarmee zijn ze geschikt voor een efficiënte databekabeling in de industriële en gebouwenautomatisering. De patchpanels in het grijs of zwart zijn geschikt voor de aansluiting van 10 Gbit/s-modulen. De afzonderlijk leverbare busmodulen volgens CAT6A kunt u zonder speciaalgereedschap confectioneren, eenvoudig in de patchpanels vastzetten en door middel van coderingsstroken afzonderlijk coderen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20