Naar alle persinformatie

Nieuw kopstation voor EtherNet/IP-besturing

29.08.2019

Axioline F-kopstation voor EtherNet/IP™  

Het nieuwe kopstation verbindt Axioline F met een Ethernet/IP™-besturing

(4780) Vanaf nu is het I/O-systeem Axioline F van Phoenix Contact uitgebreid met een nieuw kopstation voor EtherNet/IP. Het door de ODVA gecertificeerde kopstation verbindt het I/O-systeem Axioline F met een Ethernet/IP-besturing.

Dankzij de geïntegreerde twee-poorts switch kan met het kopstation eenvoudig een lijn- of stertopologie worden opgebouwd. Draaischakelaars voor het snel instellen van het IP-adres alsmede de eenvoudige firmware-update via TFTP maken het nieuwe kopstation compleet. Zoals alles in dit I/O-systeem wordt ook het nieuwe kopstation gekenmerkt door de eenvoudige manier van aansluiten met de push-in-aansluittechniek. Hiermee kunnen de aders voor de voedingsspanning op de aansluitingen van het moduul worden aangesloten zonder dat hiervoor gereedschap nodig is. Een zeer hoge stoorvastheid en robuustheid tegenover mechanische belastingen en schokken tot 30 g maken Axioline F tot een betrouwbaar I/O-systeem.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20