Naar alle persinformatie

Elektronicabehuizingen voor ruwe omgevingen

15.01.2018

Robuuste elektronicabehuizingen van de serie ECS  

Robuuste elektronicabehuizingen van de serie ECS

(5001) Phoenix Contact presenteert nieuwe elektronicabehuizingen voor bijzonder ruwe omgevingsomstandigheden.

De robuuste behuizingen van de serie ECS in beschermklasse IP 69 zijn geschikt voor een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C en beschermen de geïntegreerde elektronica betrouwbaar tegen fysieke invloeden. Daarmee vormen de elektronicabehuizingen de ideale oplossing voor uw (IoT) apparaten in zowel het indoor- als outdoor-bereik. Bovendien vergroten kabelwartels, M12 printplaataansluittechniek en optionele toebehoren voor de wand- en mastmontage het toepassingsbereik van deze robuuste behuizingen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20