Naar alle persinformatie

Klemmen voor hoge stromen met Power-Turn-aansluiting

29.08.2019

PTPOWER-veerdrukklemmen voor hoge stromen 185 mm²  

Gemakkelijke vermogensbekabeling met de momenteel meest snelle en meest gebruikersvriendelijke aansluitmogelijkheid.

(5129) Aderdoorsnedes tot 185 mm² bedraadt u op snelle wijze met de klemmen PTPOWER 185 van Phoenix Contact: met de gepatenteerde Power-Turn-veerdrukaansluittechniek sluit u met een standaard schroevendraaier en één enkele hendelbeweging grote aders comfortabel aan.

Door de Push-in-techniek kunt u de aders echter eventueel ook bij een gesloten hendel direct insteken. Een eenvoudige spanningsaftakking is mogelijk door optioneel rijgbare klemmen. Voor een flexibele montage zijn de PTPOWER-klemmen als montagerail- of directe montagevarianten voor u beschikbaar. Voorgemonteerde klemmenblokken verlagen uw montagekosten. Uw logistieke kosten kunnen worden verlaagd door het gebruik van het uniforme systeemtoebehoren van het programma CLIPLINE complete.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Schnelle Leistungsverdrahtung mit PTPOWER

Mit den Federkraft-Hochstromklemmen PTPOWER von Phoenix Contact verdrahten Sie einfach, sicher und schnell.