Naar alle persinformatie

Printconnector direct op de printplaat steken

15.04.2016

Printconnector met SKEDD-directe insteektechniek  

Printconnector met SKEDD-directe insteektechniek

(4840) Een wereldpremière voor aansluitcomfort: met de SDC 2,5 presenteert Phoenix Contact de eerste printconnector met innovatieve directe insteektechniek SKEDD én push-in-aansluiting.

De nieuwe printconnectoren kunnen via doorgecontacteerde boringen direct contact maken met de printplaat. Het voordeel: u hebt geen bijbehorend basiselement meer nodig en kunt zo uw component- en proceskosten reduceren. De connectoren worden eenvoudig zonder gereedschap op de printplaat gestoken en met de geïntegreerde borgpennen trillingsbestendig vergrendeld. De connectorserie SDC 2,5 is geschikt voor aderdoorsneden van 0,2 mm² tot 2,5 mm². Stromen tot 12 A en spanningen tot 320 V (IEC) zijn probleemloos mogelijk. De connectoren in 5,0 mm-raster zijn leverbaar als max. 16-polige uitvoeringen. Ze bieden dankzij de push-in-aansluiting uniek comfort bij het aansluiten van uw apparaat.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20