Naar alle persinformatie

Eenvoudige energieverdeling

20.09.2019

PC 6/...-ST-BUS: eenvoudige energieverdeling  

PC 6/...-ST-BUS: eenvoudige energieverdeling

(5106) De serie printplaatconnectoren PC 6/...-ST-BUS is met name geschikt voor het doorlussen van hoge vermogens.

Deze beschikt over een IDC-snijaansluiting en kan daarom vooral voor de aansluiting van universele 16-mm²-aders zonder adervoorbehandeling worden gebruikt. Door de flexibele aders kunt u individuele energiebussystemen in applicatiespecifieke indelingen opbouwen. De twee- en driepolige connectoren met 7,62 mm-raster zijn compatibel met PC6-basiselementen en geschikt voor stromen tot 32A en spanningen tot 1000V. Zowel de connectoren als de basiselementen bieden ook in niet-ingestoken toestand een uitgebreide aanrakingsveiligheid conform IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20