Naar alle persinformatie

Smalle switches voor grote afstanden

01.06.2016

Smart Managed Switches met multimode en singlemode glasvezelpoorten  

Smart Managed Switches met multimode en singlemode glasvezelpoorten

De zeer smalle Smart Managed Narrow Switches zijn nu ook leverbaar met glasvezelpoorten voor de overbrugging van middelgrote en grote afstanden.

De switches voor toepassing in een PROFINET- of EtherNet/IP-omgeving overbruggen dankzij twee geïntegreerde glasvezelpoorten (multimode of singlemode) afstanden van max. 15 kilometer. Zodoende maken ze ook een verbinding tussen ver uit elkaar liggende netwerkdelen mogelijk. Door het geïntegreerde PROFINET-device zijn de switches optimaal geschikt voor toepassing in besturingsomgevingen in een PROFINET-omgeving. Hierdoor kan de gebruiker de switch via de besturing configureren en diagnosticeren. Bovendien is zo een eenvoudige apparaatvervanging mogelijk door de automatische herkenning van de relaties met de naastgelegen componenten en overname van de configuratie-instellingen. Bij omzetting naar de EtherNet/IP-modus activeert de switch automatisch de voor EtherNet/IP relevante multicast-functies. Dat minimaliseert het multicast-verkeer in het netwerk.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20