Naar alle persinformatie

Crimptang met maximaal gebruikscomfort

30.08.2019

Zelfinstellende crimptang  

Efficiënte en gebruikersvriendelijke werkwijze met de CRIMPFOX Centrus

(4805) Phoenix Contact presenteert met de CRIMPFOX Centrus een zelfinstellende crimptang voor adereindhulzen die een efficiënte en gebruikersvriendelijke werkwijze mogelijk maakt.

Door het ergonomische design en het verbeterde mechaniek verlicht de tang het betrouwbare crimpen van adereindhulzen. De compacte crimptang ligt met een zeer kleine handgreepbreedte goed in elke hand en biedt zo een hoog gebruikscomfort. De handkracht die nodig is voor een optimaal crimpresultaat kon met dit nieuwe tangconcept met wel 30 procent worden gereduceerd. Daarbij werden de terugstelkrachten die bij het openen van de tang optreden, aanmerkelijk gereduceerd. De productfamilie omvat twee maten, elk met een vier- of een zeshoekige crimpvorm, die een doorsnedebereik van 0,14 tot 6 mm² resp. 0,14 tot 10 mm² afdekken. Ook de stabiele afdekking van de tangkop is erg nuttig, want deze beschermt het gereedschapsstuk tegen beschadiging door vallen of mechanische invloeden. De crimptang vereenvoudigt het crimpen van geïsoleerde, niet-geïsoleerde en TWIN-adereindhulzen op alle niveaus en biedt een verbeterd comfort en een nog hogere efficiëntie en kwaliteit.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20