Naar alle persinformatie

Universele klemmen voor aluminium- en koperen aders

09.10.2019

Universele aansluitklemmen UBAL voor aluminium aders  

Snelle installatie van aluminium- en koperen aders in de ALCU-klemmen UBAL

In de nieuwe UL-toegelaten Al/Cu-klemmen UBAL van Phoenix Contact kunnen aluminium- en koperen aders snel, eenvoudig en betrouwbaar worden aangesloten.

Om het voorbewerken van de aders te vereenvoudigen, zijn de contactkamers vooraf ingevet met anti-oxidatiemiddelen. Het klemlichaam bestaat uit een aluminiumlegering. Door het loodvrije tinoppervlak kunnen zowel aluminium- als koperen aders in een klem worden aangesloten.

Door de onderhoudsvrije aansluiting van de inbusbout met behulp van een momentsleutel ontstaat een aderaansluiting met een hoog aanhaalkoppel. Het klemlichaam is geschikt voor de aansluiting van massieve en meerdraads aluminium- en koperen aders tot 240 mm².

Met uitzondering van klem UBAL 240 zijn alle varianten te monteren op de standaardmontagerail of direct op de montageplaat. De kappen met aanraakbeveiliging zorgen voor een hoge veiligheid. De universele klemmen zijn getest op kortsluiting conform EN 61238-1 klasse A.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20