Naar alle persinformatie

Smalle diode voor de ontkoppeling van voedingen

10.06.2014

Diodemoduul in het design van UNO POWER  

Met 22,5 mm uitzonderlijk smal: UNO DIODE voor 2 x 10 A uitgangsstroom

De nieuwe smalle diode van slechts 22,5 mm van de voedingen UNO POWER ontkoppelt parallel geschakelde voedingen en verhoogt zo de bedrijfszekerheid.

De voedingen uit deze voedingenfamilie zijn door hun hoge vermogensdichtheid vooral in compacte schakelkasten de perfecte oplossing voor belastingen tot 100 W. Worden ze in gevoelige applicaties toegepast die een hoge beschikbaarheid vereisen, dan zijn redundant opgebouwde voedingsconcepten aan te bevelen. Als de voedingen worden ontkoppeld, heeft een kortsluiting aan de uitgang van een van de netvoedingen of in de voedingskabel van de netvoeding naar de diode geen invloed op de belasting. De diode werkt met een ingangsspanningsbereik van 4,5 tot 30 V DC en nominale ingangsstromen van 2 x 10 A of 1 x 20 A. Zonder afstand aan de zijkanten aan te houden wordt het moduul op de rail gemonteerd en werkt het volgens de industrienormen bij omgevingstemperaturen van -25 tot +70 °C.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie