Naar alle persinformatie

Ruimtebesparend aansluiten t/m 10 mm²

15.09.2016

UT-drie-etageklem  

Ruimtebesparende drie-etageklemmen met schroefaansluiting

(4891) Sluit aders tot 10 mm² in een zeer kleine ruimte aan met de nieuwe drie-etageklem UT 6-3L.

Dankzij de functieschachten op elke etage kunt u in een klemmenbehuizing tot drie potentialen verdelen. De aders worden aangesloten met het onderhoudsvrije schroefaansluitprincipe van Phoenix Contact. Door de codering van alle afzonderlijke aansluitingen bereikt u een goede overzichtelijkheid van de bedrade klemmenstrook. Met de nieuwe drie-etageklem sluit u vermogens tot 1000 V en 50 A aan. Omdat ook deze klem over alle systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem beschikt, kunnen uniforme systeemtoebehoren worden gebruikt. Daardoor worden uw logistieke kosten gereduceerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20