Naar alle persinformatie

Nieuwe DC-spanningsmeetwaarde omvormers

29.08.2019

Spanningsmeetwaardeomvormer MACX MCR-VDC  

Nieuwe spanningsmeetwaardeomvormer voor signaalverwerking

Met de nieuwe spanningsmeetwaardeomvormers MACX MCR-VDC worden gelijkspanningen tot 660 V DC gemeten en omgezet in genormeerde analoge signalen.

De modulen zijn ook in geaarde circuits tot de maximale spanning toepasbaar. In overenstemming met de veiligheidsbepalingen uit norm IEC 61010 bieden ze een versterkte isolatie op basis van aanwezige lucht- en kruipwegen op de printplaat. De DC-meetwaardeomvormer is naar keuze leverbaar met push-in- of schroefaansluittechniek. De configuratie van het product vindt plaats via goed bereikbare DIP-switches op de bovenzijde van de behuizing. Naast acht selecteerbare spanningsmeetbereiken kan hier ook het gewenste normsignaal worden ingesteld. De verschillende onderverdelingen van de meetbereiken beginnen bij 0… 24 V DC en gaan tot 0…550 V DC. Met de zero-/spaninstelling worden de meetbereiken telkens met ± 20 % gevarieerd, waarmee het meetbereik wordt verhoogd tot 660 V DC. Deze instelling kan zonder gereedschap met het teach-in-wheel op de bovenzijde van het moduul worden uitgevoerd. Daarmee bereikt het gewenste normsignaal altijd zijn maximale waarde, onafhankelijk van de hoogte van de heersende meetspanning.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20