Naar alle persinformatie

Nieuw moduul voor het I/O-systeem Axioline F

29.08.2019

Nieuw digitaal gemengd moduul voor het I/O-systeem Axioline F  

Nieuw digitaal gemengd moduul voor het I/O-systeem Axioline F

(4874) Het nieuwe digitale I/O moduul AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H breidt uit met Axioline F, het I/O-systeem van Phoenix Contact voor de signaalregistratie in de schakelkast.

Met zijn 16 digitale ingangen en acht digitale uitgangen kan dit moduul vooral worden toegepast voor de autonome bewaking en aansturing van installatiedelen waarbij meer signalen worden ontvangen dan afgegeven. Om de stoorimmuniteit te vergroten, kunnen de filtertijden van de ingangen worden ingesteld. Filtertijden van 100 μs stellen de gebruiker in staat, applicatief een counterfunctie met een ingangsfrequentie van maximaal 5 kHz te converteren. De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting. Zoals het gehele I/O-systeem Axioline F wordt ook dit nieuwe I/O-moduul gekenmerkt door een hoge EMC-stoorvastheid. Het maakt een snelle registratie van signalen mogelijk en is robuust tegenover invloeden van buitenaf.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20