Naar alle persinformatie

Aansluiting van actoren eenvoudig gemaakt

13.01.2017

SACB-verdelerbox met kunststofrand en SAC-ventielsteker  

Universeel toepasbare M12-verdelerboxen en ventielstekers

(4910) Met de universeel toepasbare M12-verdelerboxen van Phoenix Contact kunt u ook actor-connectoren, bijvoorbeeld voor magneetkleppen, snel en eenvoudig aansluiten.

Door de volledige schakeling van de M12-steekplaatsen verbindt u ook de schakeladers alsmede de PE-aansluiting van ventielstekers veilig en eenvoudig met besturingen en relais in de centrale schakelkast. De aderdoorsneden van de vast aangesloten stamkabels maken daarbij met 1,0 mm² voor de voedingsaders en 0,5 mm² voor de signaaladers een voldoende dimensionering en geringe leidingweerstanden mogelijk. Hebt u nog grotere aderdoorsneden nodig, dan sluit u deze flexibel aan op sensor-/actorboxen met steekbare schroefaansluiting of veerdrukaansluiting. Bij de verdere uitrusting van de producten behoren led-statusindicaties bij verdeelboxen en omspoten ventielstekers alsmede de eenvoudig te bedienen snelvergrendelingstechniek M12-SPEEDCON, die u tot 90 % tijdbesparing bij het installeren oplevert.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20