Naar alle persinformatie

Analoge signalen met Performance Level integreren

30.08.2019

Scheidingsversterkerfamilie MACX Safety  

MACX Safety: analoge signalen met Performance Level integreren

Met de nieuwe scheidingsversterkers MACX Safety kunnen analoge signalen eenvoudig volgens de machinerichtlijn in veiligheidsapplicaties worden geïntegreerd.

De productfamilie MACX Safety is volledig SIL-gecertificeerd en voldoet volgens EN ISO 13849-1 aan Performance Level PL d. Daarmee is ook een direct, veilig schakelen van grenswaarden zonder extra veiligheidsbesturing mogelijk. De modulen MACX Safety Ex zorgen voor een veilige verwerking van intrinsiekveilige analoge Ex-signalen. Ze kunnen met andere veiligheidsmodulen worden gecombineerd en met engineeringssoftware Sistema in de veiligheidsketen worden geïntegreerd. De relevante kengetallen voor de berekening van het Performance Level zijn al in de database voorhanden. Per FDT/DTM of met de gratis standalone-software Analog Conf inclusief monitoring-functie zijn de producten vanaf de PC te configureren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20