Naar alle persinformatie

Eerste apparaatbeveiliging Type 3 met push-in-snelaansluittechniek

15.04.2018

Eerste overspanningsbeveiliging Type 3 met push-in-aansluittechniek ter wereld  

Eerste overspanningsbeveiliging Type 3 met push-in-aansluittechniek ter wereld

(5031) Het eerste Type 3-overspanningsbeveiligingsmoduul met push-in-snelaansluittechniek ter wereld PLUGTRAB SEC zorgt voor een hoge beveiliging van uw voeding.

De push-in-aansluittechniek geeft u de mogelijkheid om producten snel en zonder gereedschap te installeren. Door de beveiliging van de industriële voeding wordt de levensduur van uw installatie verlengd en de beschikbaarheid verhoogd. De steekbare producten maken onderhouds- en testwerkzaamheden van de overspanningsbeveiliging eenvoudig. Lees de bedrijfsstatus van het beveiligingsmoduul ter plaatse en in de controleruimte af met behulp van het steekbare meldcontact. Als Type 2/3-beveiligingsmoduul met een nominale afleidstootstroom van 5 kA is PLUGTRAB SEC ook geschikt voor kleinere toepassingen buiten, bijv. voor buitenverlichting of alarminstallaties. PLUGTRAB SEC kunt u wereldwijd in installaties toepassen, op basis van de internationale certificeringen en toelatingen. Het productenprogramma omvat ook producten met schroefaansluittechniek. Verschillende spanningsvarianten van 24 V tot 230 V AC/DC maken de productfamilie compleet.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20