Naar alle persinformatie

Robuuste Y-verdelers voor PV-installaties

15.09.2016

Robuuste Y-verdelers voor PV-installaties  

Met de compacte Y-verdelers worden de investerings- en installatiekosten aanzienlijk gereduceerd

(4886) Phoenix Contact completeert zijn connectorprogramma voor fotovoltaïsche toepassingen.

Met de nieuwe compacte Y-verdelers kunnen stroomcircuits in fotovoltaïsche systemen efficiënt gebundeld worden. In combinatie met stringzekeringen of -dioden kunnen ingangen van stringboxen en omvormers dubbel worden bezet en zo de investerings- en installatiekosten aanmerkelijk worden gereduceerd. De Y-verdelers zijn geschikt voor nominale stromen tot 40 A en spanningen tot 1500 V (UL: 1000 V). De componenten voldoen aan beschermklasse IP66/IP68 en kunnen in een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C worden toegepast. De contacten SUNCLIX zorgen met hun lage verliezen voor een lange levensduur en een hoge systeemefficiëntie bij een eenvoudige en snelle veldinstallatie.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20