Naar alle persinformatie

Steekbare bliksemafleiderinstallatie met voorzekering

30.08.2019

Bliksemafleiderinstallatie FLASHTRAB-SEC-Hybrid  

Eerste steekbare bliksemafleiderinstallatie met geïntegreerde voorzekering

De bliksemafleiderinstallaties FLASHTRAB-SEC-Hybrid van Phoenix Contact zijn de eerste steekbare netvolgstroomvrije Type 1-bliksemafleiderinstallaties met geïntegreerde afleidervoorzekering ter wereld.

De producten zijn gebaseerd op de Safe Energy Control Technology (SEC) van Phoenix Contact, waarmee het mogelijk wordt om zelfs zeer hoge afleidstromen veilig te beheersen. Met het nieuwe push-pull-mechanisme zijn de stekers van de beveiligingsmodulen eenvoudig uittrekbaar en vergrendelen ze na het insteken trillingsbestendig in het basiselement. De installatie van deze bliksemafleiderinstallatie kan dankzij de geïntegreerde voorzekering eenvoudig en flexibel worden gerealiseerd. In vergelijking met installaties met afzonderlijke voorzekeringen besparen de nieuwe modulen tot 60 % ruimte en bedrading en kan de inbouwpositie vrij worden gekozen. De Type 1-bliksemafleiderinstallatie is geschikt voor voorzekeringsvrije toepassing in 230/400 V-voedingssystemen.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20