Naar alle persinformatie

Onderscheiding voor logicarelaissysteem PLC logic

30.08.2019

Logicarelaissysteem PLC logic  

I/O-signalen schakelen en besturen: met slechts één compact systeem

Het logicarelaissysteem PLC logic van Phoenix Contact was succesvol bij de toekenning van de Automation Award op de SPS IPC Drives. Met een stemmenaandeel van 22,5 % behaalde het product de tweede plaats in de categorie Besturingstechniek en systeemoplossingen.

Het relaissysteem is geschikt voor het realiseren van kleine automatiseringstaken en combineert de sterke kanten van beproefde relaistechniek met logicafuncties. De brancheprijs wordt jaarlijks in het kader van de beurs SPS IPC Drives in Neurenberg door de Konradin Mediagroep uitgereikt en geldt in de automatiseringsbranche als een bijzondere prijs. Een jury bestaande uit VDMA, ZVEI, het congrescomité SPS IPC Dives en de redactie van elektro Automation nomineren elk vijf producten in twee categorieën. De beursbezoekers kiezen vervolgens tijdens de beurs hun favoriet.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20