Naar alle persinformatie

Apparatenbeveiligingsschakelaars met IO-Link-techniek

15.08.2017

Apparatenbeveiligingsschakelaars met IO-Link-interface  

Apparatenbeveiligingsschakelaars met IO-Link-interface: CBMC

(4982) In installaties en machines zijn steeds meer beveiligings- en besturingseenheden met elkaar verbonden.

Bedrijfstoestanden worden via onderhoud op afstand verzameld, gevisualiseerd en aangestuurd. Integreer de elektronische apparatenbeveiligingsschakelaars CBMC via IO-Link in uw complete procesbesturing en -bewaking. Met de compacte, meerkanaals beveiligingsschakelaars behoudt u zo transparantie in uw installatie. Met de geïntegreerde IO-Link-interface kan de apparatenbeveiligingsschakelaar zo worden geconfigureerd, dat deze passend is voor de installatie. Zo kunt u comfortabel op afstand alle benodigde instellingen uitvoeren. Het moduul wordt ter plekke door middel van een toegangsvergrendeling beschermd tegen onbevoegde toegang of manipulatie. Bovendien kunnen service-intervallen op basis van procesdata worden uitgevoerd en foutdiagnoses zelfs zonder voedingsspanning op het moduul plaatsvinden. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van de installatie significant verhoogd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20