Naar alle persinformatie

M12-connectoren met aansluittechniek voor alle toepassingen

14.04.2017

Voor elke toepassing de beste aansluittechniek  

Confectioneerbare M12-connectoren

(4927) De confectioneerbare M12-connectoren van Phoenix Contact zijn nu voorzien van de push-in-aansluittechniek.

Massieve aders en aders met adereindhulzen sluit u eenvoudig en zonder gereedschap aan door ze direct in te steken. Het vooraf openen van de aansluiting is niet nodig. Voor het aansluiten van soepele litzendraden en voor het losnemen van een aangesloten ader opent u de aansluiting eenvoudig met behulp van de gekleurde hendel. Een nieuwe productfamilie met crimpaansluiting maakt het connectorprogramma compleet. Ze zijn compact en vooral geschikt voor de eisen in de spoorwegindustrie. Samen met Quickon-, Piercecon- en schroefaansluiting biedt Phoenix Contact u alle gangbare aansluittechnieken voor afgeschermde en niet-afgeschermde applicaties. Zo kunt u de aansluittechniek voor de overdracht van gegevens, signalen en vermogen kiezen die geschikt is voor uw toepassing.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie