Naar alle persinformatie

Stromen tot 4000 A direct in een normsignaal omzetten

30.08.2019

PACT RCP-stroomtransformatoren voor montage naderhand  

PACT RCP zet stromen tot 4000 A direct in een analoog normsignaal om

Met de nieuwe stroomtransformatoren PACT RCP van Phoenix Contact voor montage naderhand kunnen hoge stromen nu direct in verschillende analoge normsignalen worden omgezet.

De handzame Rogowski-spoel van het tweedelige meetsysteem kan eenvoudig op potentiaalrails en ronde aders worden geïnstalleerd. Er hoeven geen installatiedelen te worden gedemonteerd. Met slechts één spoeltype kunnen wisselstromen tot 4000 A worden gemeten. De nageschakelde meetwaardeomvormer is zowel aan de signaalingang als aan de signaaluitgang vrij configureerbaar. Daardoor kunnen de stroommeetbereiken zo worden aangepast, dat het uitgangssignaal telkens de volle signaalbreedte kan weergeven. Bij het Rogowski-meten kunnen er geen gevaarlijke open spanningen optreden, zoals deze bijvoorbeeld bij ombouwtransformatoren kunnen voorkomen. Het systeem registreert frequenties binnen een bereik van 16 tot 1000 Hz. De optionele spoelhouder zorgt voor een betrouwbare en gedefinieerde bevestiging op de stroomrail, onafhankelijk van de hoogte van de railtemperatuur. Voor een nauwkeurige uitvoering zijn er stroomtransformatorsets met drie verschillende spoellengten leverbaar, elk met schroef- of push-in-aansluittechniek voor de meetwaardeomvormer.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20