Naar alle persinformatie

OPC UA-server ondersteunt redundantiebesturingen

13.01.2017

Softwareverpakking PC Worx UA-server  

PC Worx UA-server ondersteunt nu ook redundantiebesturingen

(4907) Met de server PC Worx UA van Phoenix Contact is het mogelijk om via het communicatieprotocol OPC UA (Unified Architecture) toegang te verkrijgen tot alle variabelen van PC Worx-programmeerbare besturingen.

Met de versie 1.10 van de server worden nu ook de redundantiebesturingen (RFC 460R) ondersteund. Bij een redundantieomschakeling krijgt de server automatisch toegang tot de back-up besturing die de aansturing overneemt zonder dat er variabelen verloren gaan. De server is ontwikkeld om grote hoeveelheden data te verwerken: er kunnen gegevens van 200 besturingen aan een visualiserings- of productiebesturingssysteem worden doorgegeven. De weergave van de variabelen is volgens het PLCopen-profiel. Voor de communicatie gebruikt de OPC UA-server het binaire protocol, waardoor er hoge snelheden bij de dataoverdracht worden behaald. Een certificaat-gebaseerd beveiligingsconcept beschermt tegen ongeoorloofde toegang, manipulatie en bedieningsfouten. Naast een authentificatie via certificaten biedt de server optioneel ook de mogelijkheid de communicatie tussen client en server te coderen. Er is veel aandacht besteed aan een begrijpelijke security-configuratie en een gedetailleerde diagnose. Via de meegeleverde configurator kan de gebruiker de veiligheidsinstellingen eenvoudig engineeren en de actuele communicatieverbindingen met de clients en de besturingen ook op afstand diagnosticeren.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20